Grijper voor chocolade muffins
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ZIM_BIL_SYS_SYSBSP010-A__SALL__AIN__V2_004c23eaa8.png)
Uitdaging
Bij de productie van chocolademuffins, moeten ze in een chocoladebad worden gedompeld. De bijzondere uitdaging bij deze behandeling was het voedselveilige ontwerp van het grijpsysteem.
Oplossing
De basis van het ontwerp is een standaard hoekgrijper uit de GK-serie. Deze werd vervaardigd met vingers van voor levensmiddelen geschikt VA-materiaal en voorzien van een dienovereenkomstige geschikte smering. Een standaardzwenkeenheid uit de serie SF-C zorgt voor de rotatie.
Highlights en technische gegevens
- Roestvrij staal
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 610 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 180 ["] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 2 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.1 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd